text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Soluções de fixação modular para construção de máquinas e aparelhos

Novidade na norelem: trilhos de montagem perfil C e acessórios

A norelem está expandindo sua linha de produtos para incluir trilhos de montagem perfil C de alta qualidade com uma linha abrangente de acessórios. Os trilhos de perfil conformados a frio — também chamados de trilhos de instalação ou simplesmente perfis C — são projetados para a construção de máquinas e instalações industriais e são adequados para a montagem rápida e precisa de componentes, linhas, sensores e conjuntos. 

Os trilhos de montagem estão disponíveis nos sistemas 28 (28 x 15 e 28 x 28 mm) e 41 (41 x 22 e 41 x 41 mm). Seu perfil C estável garante alta resistência à flexão e à torção e absorve com segurança as forças de tração e transversais perpendiculares ao eixo do trilho. O sistema 41 também tem um conjunto de dentes distinto. As placas roscadas e os parafusos de cabeça martelo com serrilhas são suportados com segurança, mesmo com altas cargas transversais.

Graças aos inúmeros orifícios oblongos nos trilhos de montagem, os pés de perfil, os parafusos de cabeça martelo, as placas roscadas, as cantoneiras de armação, os consoles e os grampos de viga podem ser fixados de forma rápida e fácil, por exemplo. Soluções universais de instalação são criadas com acessórios adequados. Se necessário, os trilhos podem ser encurtados individualmente.

 

"O sistema oferece o máximo de flexibilidade. Os acessórios são livremente posicionáveis e continuamente ajustáveis. Os componentes podem ser substituídos, adaptados ou realocados a qualquer momento e, assim, adaptados a novos requisitos de suporte de carga e fixação."

Almir Jakupovic, diretor de vendas da norelem